- Описание продукта
-
Описание продуктаВнутренний угол из пластика PC/ABS (без содержания галогенов) для изменения направления кабельного короба GKH, поставляется без крышки.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Диапазон рабочих температур макс. 90 °C Диапазон рабочих температур мин. -15 °C Для высоты короба 130 mm Для глубины короба 70 mm Защитная плёнка да Исполнение Основание Кабельный зажим нет Количество крышек 1 Коэффициент прочности IK08 Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол Монтаж крышки Скрытолежащий Монтажное отверстие в основании да Не содержит галогенов да Размер 70x130 Серия продукции Rapid 80® Соединитель канала нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угловой диапазон макс. 90 mm Угловой диапазон мин. 90 mm Форма Симметрично Цвет белоснежный; RAL 9010 Ширина верхних крышек 76,5 mm Размеры
Высота 70 mm Длина 200 mm Ширина 130 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 4,8114 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,8114 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GKH-I70130RW / 6114260 , 0.19MB , pdfДекларация соответствия ЕС GKH-I70130RW / 6114260 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия GKH-I70130RW / 6114260 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GKH-I70130RW / 6114260 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, Rapid 80 plastic device installation trunking systems, halogen-free , 0.11MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.87MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский