Внутренний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GKH-70170

Артикул, номер 6114360 | EAN 4012196451296

6114360 / GKH-I70170RW
белоснежный; RAL 9010
Описание продукта
Описание продукта
Внутренний угол из пластика PC/ABS (без содержания галогенов) для изменения направления кабельного короба GKH, поставляется без крышки.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Высота 70 mm
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -15 °C
Длина 200 mm
Для высоты короба 170 mm
Для глубины короба 70 mm
Защитная плёнка да
Исполнение Основание
Кабельный зажим нет
Количество крышек 1
Коэффициент прочности IK08
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Монтаж крышки Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании да
Не содержит галогенов да
Размер 70x170
Соединитель канала нет
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,3095 кг CO2e / 1 Шт.
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Форма Симметрично
Цвет белоснежный; RAL 9010
Ширина 170 mm
Ширина верхних крышек 76,5 mm
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GKH-I70170RW белоснежный; RAL 9010 6114360
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GKH-I70170RW / 6114360 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GKH-I70170RW / 6114360 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GKH-I70170RW / 6114360 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GKH-I70170RW / 6114360 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.62MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.