Внутренняя крышка монтажной коробки для установки в полую стену

Артикул, номер 2003848 | EAN 4012196714667

2003848 / ZH 60-ID
1 mm
белый
Описание продукта
Описание продукта
Внутренняя крышка монтажной коробки для установки в полую стену, для навинчивания.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • трудновоспламеняющийся 850°C
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Соответствует RoHS
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Болты
Диаметр 65 mm
Конструкция крышки для скрытого монтажа и полых стен Скрытолежащий
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Не содержит галогенов да
Размер Ø65mm
С винтами нет
Серия продукции Серия WIN
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/IEC 60695-2-11, температура при испытании 850 °C
Форма круглой формы
Цвет белый

Размеры

Высота 1 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0574 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0574 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ZH 60-ID 1 mm белый 2003848
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ZH 60-ID / 2003848 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Загрузить

REACH Декларация соответствия ZH 60-ID / 2003848 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия ZH 60-ID / 2003848 , 0.13MB , pdf

ZH 60-ID / 2003848
Загрузить