- Описание продукта
-
Описание продуктаВставки V 50-B+C/0 для комбинированных разрядников и разрядников типа 1+2:
• вставка легко устанавливается в основание без возникновения перебоев напряжения, при установке не требуется инструментов;
• с термическим и динамическим предохранителем, с оптической индикацией неисправностей;
• высокая электрическая проводимость и длительный срок службы.
Крышка
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 1+2 SPD согласно IEC 61643-1 класс I + II Вид защиты IP20 Вид монтажа на элементе основания Время срабатывания <25 ns Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация нет Интегрированный входной предохранитель нет Исполнение 1-полюсный, верхняя часть Исполнение 1 Количество полюсов 1 Конфигурация сети DC нет Конфигурация сети IT нет Конфигурация сети TN нет Конфигурация сети TN-C нет Конфигурация сети TN-C-S нет Конфигурация сети TN-S нет Конфигурация сети TT нет Конфигурация сети, иная нет Максимальное длительное напряжение AC 280 V Максимальное длительное напряжение DC 350 V Максимальный импульсный ток (8/20) 50 kA Максимальный ток предохранителя 125 A Максимальный ток предохранителя 125 Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V Номинальный импульсный ток (8/20) 30 kA Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 30 kA Переход от зоны молниезащиты 0→2 Продувающий нет Рабочая температура, макс. 80 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 280V Сигнализация на приборе оптический Соответствует требованиям Директивы ROHS да Ток грозового импульса (10/350) 12,5 kA Ток грозового разряда (10/350) [всего] 12,5 kA Уровень защиты (L-N) ≤1,3 Возможности подключения
Импульсный ток (8/20) [всего] 30 kA Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1672 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1672 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V50-B+C 0-280 / 5093724 , 0.18MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС V50-B+C 0-280 / 5093724 , 0.11MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,REACH Декларация соответствия V50-B+C 0-280 / 5093724 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия V50-B+C 0-280 / 5093724 , 0.12MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfТехническая информация Technical information, V 50 B+C/3...; V 50 B+C/4...; V 50 B+C/3+NPE... , 0.04MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский