- Описание продукта
-
Описание продуктаВставка для уменьшения выемки фрагмента напольного покрытия в крышке лючка GESR(A)7/10 на 5 мм. С одной стороны обклеивается двусторонним клейким материалом.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Плотный картон Серия продукции GESR Соответствует требованиям Директивы ROHS да Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1508 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1508 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация FS R7 10 5 / 7407208 , 0.17MB , pdfREACH Декларация соответствия FS R7 10 5 / 7407208 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия FS R7 10 5 / 7407208 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский