- Описание продукта
-
Описание продуктаВставка для разрядника N-PE, тип 2
• для защиты от перенапряжений-уравнивания потенциалов в соответствии с VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44);
• токоотводящая способность до 40 kA (8/20) на полюс благодаря высокоэффективным варисторам;
• модульная штекерная вставка с динамическим устройством разъединения и оптической вставкой;
• блокировка с защитой от вибраций и кодировкой напряжения;
• полимерный материал UL 94 V-0.
Применение: Для уравнивания потенциалов в вводных распределительных устройствах и распределительных электрических щитах.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 2 SPD согласно IEC 61643-1 класс II Zulassungen VDE, KEMA, UL, ÖVE; Вид защиты IP20 Вид монтажа на элементе основания Влажность воздуха макс. 95 % Влажность воздуха мин. 5 % Гашение сопровождающих токов (eff) [N-PE] 0,1 kA Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация нет Интегрированный входной предохранитель нет Исполнение N/PE Класс проверки, тип 2 да Количество полюсов 1 Максимальное длительное напряжение AC 255 V Максимальное напряжение при длительной нагрузке (N-PE) 255 V Максимальный импульсный ток (8/20) 40 kA Максимальный импульсный ток утечки (8/20 См) [N-PE] 60 kA Материал корпуса деталей защиты от перенапряжений PA UL 94 V-0 Минимальный интервал 1,5 mm Момент вращения 4 Nm Мощность переключения AC 230 V; 0,5 A Мощность переключения DC 230 V; 0,1 A / 75 V; 0,5 A Напряжение TOV [N–PE] – withstand mode – 200 мс 1200 V Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V Номинальный импульсный ток (8/20) 20 kA Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [N–PE] 40 kA Продувающий нет Рабочая температура, макс. 80 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 255V Сигнализация на приборе оптический Соответствует требованиям Директивы ROHS да Топография сети прочее УЗИП согласно UL 1449 Тип 4 Устойчивый к короткому замыканию да Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2585 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2585 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация C20-0-255 / 5095600 , 0.28MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС C20-0-255 / 5095600 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия C20-0-255 / 5095600 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия C20-0-255 / 5095600 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, V20 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate, V20 and V50 , 0.26MB , pdfРазрешение на использование знаков ÖVE certificate V20 series , 0.43MB , PDFИнструкции по монтажу Mounting instructions, V20-...-440 , 0.05MB , pdf
Казахстан - Русский