- Описание продукта
-
Описание продуктаКомбинированный разрядник, молниеразрядник, тип 1+2, крышка с индикацией рабочего состояния.
• Токоотводящая способность 50 кА (10/350)
• Потребляемая мощность < 26 мВ/полюс
• Уровень защиты < 1,7 кВ
• Гашение сопровождающих токов в сети 10 кА
• Закрытое исполнение исключает искрение вне корпуса
Применение: устройства защиты от перенапряжений типа 1 + 2ю
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 1+2 SPD согласно IEC 61643-1 класс I + II Zulassungen VDE Вид защиты IP20 Вид монтажа на элементе основания Влажность воздуха макс. 95 % Влажность воздуха мин. 5 % Время срабатывания <100 ns Диапазон рабочих температур макс. 85 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация нет Исполнение 1-полюсный Исполнение 1 Класс проверки, тип 1 да Класс проверки, тип 2 да Количество полюсов 1 Конфигурация сети DC нет Конфигурация сети IT нет Конфигурация сети TN да Конфигурация сети TN-C да Конфигурация сети TN-C-S да Конфигурация сети TN-S да Конфигурация сети TT да Конфигурация сети, иная нет Максимальное длительное напряжение AC 255 V Максимальное напряжение при длительной нагрузке (L-N) 255 V Максимальный ток предохранителя 500 A Максимальный ток предохранителя 500 Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V Номинальный импульсный ток (8/20) 50 kA Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 50 kA Номинальный ток нагрузки (входной/выходной зажим) 125 A Переход от зоны молниезащиты 0→2 Продувающий нет Рабочая температура, макс. 85 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 255V Сигнализация на приборе оптический Соответствует требованиям Директивы ROHS да Стойкость к коротким замыканиям с максимальной защитой от перегрузки по току со стороны сети 10 kA Ток грозового импульса (10/350) 50 kA Ток грозового разряда (10/350) [всего] 50 kA Топография сети прочее Уровень защиты (L-N) ≤1,7 Устойчивость при коротком замыкании 10 kA Размеры
Высота 69 mm Длина 100 mm Ширина 35 mm Возможности подключения
Импульсный ток (8/20) [всего] 50 kA Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 10 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 50 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,2289 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,2289 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MCD 50-B 0-OS / 5096827 , 0.27MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС MCD 50-B 0-OS / 5096827 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия MCD 50-B 0-OS / 5096827 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия MCD 50-B 0-OS / 5096827 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, MCD-50 , 0.12MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, MCD 50-B , 0.10MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский