- Описание продукта
-
Описание продуктаКомбинированный УЗИП, тип 1+2
• для молниезащитного уравнивания потенциалов согласно стандарту VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305);
• токоотводящая способность до 50 кА (10/350) в целом;
• модульный штекерный УЗИП с динамическим устройством разъединения и индикацией рабочего
состояния;
• механическая функция защиты от вибраций и присоединения вставок несоответствующего номинала
напряжения;
• материалы, не содержащие галогенов UL 94 V-0;
* Комплект = верхняя и нижняя часть
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 1+2 SPD согласно IEC 61643-1 класс I + II Zulassungen VDE, KEMA, UL, ÖVE; Вид защиты IP20 Вид монтажа DIN-рейка 35 мм Влажность воздуха макс. 95 % Влажность воздуха мин. 5 % Гашение сопровождающих токов (eff) [N-PE] 0,1 kA Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация нет Интегрированный входной предохранитель нет Исполнение N/PE Количество полюсов 1 Конфигурация сети TN-C-S да Конфигурация сети TN-S да Конфигурация сети TT да Максимальное длительное напряжение AC 255 V Максимальный импульсный ток утечки (8/20 См) [N-PE] 80 kA Материал корпуса деталей защиты от перенапряжений PA UL 94 V-0 Минимальный интервал 1,5 mm Момент вращения 4 Nm Напряжение TOV [N–PE] – withstand mode – 200 мс 1200 V Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [N–PE] 50 kA Продувающий нет Рабочая температура, макс. 80 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 255V Сигнализация на приборе оптический Соответствует требованиям Директивы ROHS да Ток грозового разряда (10/350) [всего] 50 kA УЗИП согласно UL 1449 Тип 4 Возможности подключения
Поперечное сечение гибкого провода (тонкожильный) макс. 35 mm² Поперечное сечение гибкого провода (тонкожильный) макс. 2 AWG Поперечное сечение гибкого провода (тонкожильный) мин. 1,5 mm² Поперечное сечение гибкого провода (тонкожильный) мин. 16 AWG Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 1,5 mm² Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 16 AWG Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 2 AWG Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4832 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4832 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация C50-0-255 / 5095609 , 0.25MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС C50-0-255 / 5095609 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия C50-0-255 / 5095609 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия C50-0-255 / 5095609 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, V50 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков ÖVE certificate V50 series, V80 series , 0.29MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate, V20 and V50 , 0.26MB , pdfИнструкции по монтажу CombiController V50-…-280 , 2.31MB , pdf
Казахстан - Русский