Вставка разрядника для защиты от перенапряжений, 320 В

Артикул, номер 5099848 | EAN 4012195570318

5099848 / V20-C 0-320
1
320 V
IP20
Описание продукта
Описание продукта
V 20-C/...: Разрядник перенапряжения, верхняя часть - тип 2 разрядника для защиты от перенапряжений

• Проверено VDE
• Возможность отделения верхней части от нижней части без использования специального инструмента.
• Включ. температурный и динамический разделитель
• Высокая токопроводимость, длительный срок службы
* Комплект = верхняя и нижняя часть
  • ГОСТ, Государственный комитет по стандартизации и метрологии, Россия
  • MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI ELLENŐRZŐ INTÉZET Будапешт, Венгрия
  • Underwriters Laboratories Inc., США + CSA, Канада
  • 5 лет гарантии
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Евразийское соответствие
  • Устройство защиты согласно стандарту DIN EN 61643-11 или по ГОСТ IEC 61643-11-2013
  • Зональный переход 1 --> 2
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

SPD согласно EN 61643-11 Тип 2
SPD согласно IEC 61643-1 класс II
Вид защиты IP20
Вид монтажа на элементе основания
Время срабатывания <25 ns
Диапазон рабочих температур макс. 80 °C
Диапазон рабочих температур мин. -40 °C
Дистанционная сигнализация нет
Интегрированный входной предохранитель нет
Исполнение 1-полярная верхняя часть; 255V
Исполнение 1
Класс проверки, тип 2 да
Максимальное длительное напряжение AC 320 V
Максимальное длительное напряжение DC 420 V
Максимальный импульсный ток (8/20) 40 kA
Максимальный ток предохранителя 125
Максимальный ток предохранителя 125 A
Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V
Номинальный импульсный ток (8/20) 20 kA
Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 20 kA
Переход от зоны молниезащиты 1→2
Продувающий нет
Рабочая температура, макс. 80 °C
Рабочая температура, мин. -40 °C
Размер 320V
Сигнализация на приборе оптический
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Топография сети TN

Возможности подключения

Импульсный ток (8/20) [всего] 20 kA
Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm²
Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm²

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1799 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1799 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Исполнение Максимальное длительное напряжение AC Вид защиты Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V20-C 0-320 1 320 V IP20 5099848
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V20-C 0-320 / 5099848 , 0.24MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС V20-C 0-320 / 5099848 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
REACH Декларация соответствия V20-C 0-320 / 5099848 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия V20-C 0-320 / 5099848 , 0.12MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, V20 , 0.12MB , pdf
Разрешение на использование знаков UL certificate V20 , 0.29MB , pdf
Разрешение на использование знаков KEMA-KEUR certificate V20 , 2.00MB , pdf
Разрешение на использование знаков EZU certificate V20 , 2.00MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.