- Описание продукта
-
Описание продуктаV 50-B+C/...PV: Вставка комбинированного разрядника- тип 1+2 для фотогальванических энергоустановок
• Для уравнивания потенциалов при защите от перенапряжения согласно VDE 0100-443 (ГОСТ Р 50571-4-44-2011)
• Токоотводящая способность до 12,5 кА (10/350) и 50 кА (8/20) на полюс
• Низкий уровень защиты DC: < 1,3 кВ на полюс (соединение звездой: 2,6 КВ и Uoc макс = 600 В DC)
• Вставной разрядник с термически-динамическим разделительным приспособлением и оптической индикацией функций
• Закрытый разрядник с варистором из оксида цинка для использования в обычных корпусах распределителя
• Высокая электрическая проводимость и длительный срок службы
Применение: фотогальванические установки с системой молниезащиты
Крышка
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 1+2 SPD согласно IEC 61643-1 класс I + II Вид защиты IP20 Время срабатывания <25 ns Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Исполнение 1 Исполнение 1-полюсная, PV-вставка с Y-базой до 600В DC Максимальное длительное напряжение AC 280 V Максимальное длительное напряжение DC 300 V Максимальный импульсный ток (8/20) 50 kA Максимальный ток предохранителя 125 A Максимальный ток предохранителя 125 Номинальный импульсный ток (8/20) 30 kA Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 30 kA Переход от зоны молниезащиты 0→2 Рабочая температура, макс. 80 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 300V DC Серия продукции PV-ÜSS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Ток грозового импульса (10/350) 12,5 kA Ток грозового разряда (10/350) [всего] 12,5 kA Уровень защиты (L-N) ≤1,3 Возможности подключения
Импульсный ток (8/20) [всего] 30 kA Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1893 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1893 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V50-B+C 0-300PV / 5093726 , 0.20MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС V50-B+C 0-300PV / 5093726 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия V50-B+C 0-300PV / 5093726 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия V50-B+C 0-300PV / 5093726 , 0.12MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский