- Описание продукта
-
Описание продуктаV 20-C/...PV: Вставка разрядника- тип 2 для защиты от перенапряжений фотогальванических энергетических установок
• Для уравнивания потенциалов при защите от перенапряжения согласно VDE 0100-443 (ГОСТ Р 50571-4-44-2011)
• Разрядная характеристика до 40 кА (8/20) на полюс
• Низкий уровень защиты DC: < 2,0 кВ на полюс (соединение звездой: 4,0 КВ и Uoc макс = 1000 В постоянного тока)
• Вставной разрядник с термически-динамическим разделительным приспособлением и оптической индикацией функций
• Закрытый разрядник с варистором из оксида цинка для использования в обычных корпусах распределителя
• Высокая электрическая проводимость и длительный срок службы
Применение: Фотогальванические системы без или с отдельной изолированной системой молниезащиты
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 2 SPD согласно IEC 61643-1 класс II Вид защиты IP20 Вид монтажа на элементе основания Время срабатывания <25 ns Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация нет Интегрированный входной предохранитель нет Исполнение 1 Исполнение 1-полюсная, PV-вставка с Y-базой до 1000В DC Класс проверки, тип 2 да Конфигурация сети DC да Конфигурация сети IT нет Конфигурация сети TN да Конфигурация сети TN-C да Конфигурация сети TN-C-S да Конфигурация сети TN-S да Конфигурация сети TT да Конфигурация сети, иная нет Максимальное длительное напряжение AC 440 V Максимальное длительное напряжение DC 500 V Максимальный импульсный ток (8/20) 40 kA Максимальный ток предохранителя 125 Максимальный ток предохранителя 125 A Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 400 V Номинальный импульсный ток (8/20) 20 kA Переход от зоны молниезащиты 1→2 Рабочая температура, макс. 80 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 500V DC Серия продукции PV-ÜSS Сигнализация на приборе оптический Соответствует требованиям Директивы ROHS да Топография сети TN Возможности подключения
Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1602 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1602 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V20-C 0-500PV / 5099708 , 0.24MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС V20-C 0-500PV / 5099708 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия V20-C 0-500PV / 5099708 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия V20-C 0-500PV / 5099708 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE test report V20-PH , 0.05MB , pdfРазрешение на использование знаков DEKRA test report V20-PH , 0.08MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdf
Казахстан - Русский