- Описание продукта
-
Описание продуктаВыравнивающее кольцо для навинчивания на слишком глубоко установленные монтажные и распределительные коробки, Ø 60 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр 68 mm Материал Полистирол Не содержит галогенов да Размер Ø60mm, H12mm С винтами да Серия продукции Серия WIN Соответствует требованиям Директивы ROHS да Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/IEC 60695-2-11, температура при испытании 650 °C Ударопрочность нет Цвет красный Размеры
Высота 12 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0177 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0177 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ZU 12-PR / 2003742 , 0.17MB , pdfREACH Декларация соответствия ZU 12-PR / 2003742 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия ZU 12-PR / 2003742 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, UP flush-mounted device boxes , 12.98MB , pdf
Казахстан - Русский