Выравнивающее кольцо 24 мм

Артикул, номер 2003744 | EAN 4012196715749

Описание продукта
Описание продукта
Выравнивающее кольцо для навинчивания на слишком глубоко установленные монтажные и распределительные коробки, Ø 60 мм.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • трудновоспламеняющийся 650°C
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • диаметр 60 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр 68 mm
Материал Полистирол
Не содержит галогенов да
Размер Ø60mm, H24mm
С винтами да
Серия продукции Серия WIN
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/IEC 60695-2-11, температура при испытании 650 °C
Ударопрочность нет
Цвет красный

Размеры

Высота 24 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0296 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0296 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Вид монтажа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ZU 24-PR 2003744
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ZU 24-PR / 2003744 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Загрузить

REACH Декларация соответствия ZU 24-PR / 2003744 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия ZU 24-PR / 2003744 , 0.13MB , pdf

Загрузить

ZU 24-PR / 2003744
Загрузить