Выравнивающее кольцо HW 10

Артикул, номер 2003842 | EAN 4012196714681

Описание продукта
Описание продукта
Выравнивающее кольцо для монтажной коробки для установки в полую стену Ø 68 мм, для навинчивания.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • трудновоспламеняющийся 850°C
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Соответствует RoHS
  • диаметр 68 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр 68 mm
Зазор винтов прибора 60 mm
Материал Полипропилен
Не содержит галогенов да
Размер Ø68mm, H10mm
С винтами да
Серия продукции Серия WIN
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/IEC 60695-2-11, температура при испытании 850 °C
Ударопрочность нет
Цвет оранжевый

Размеры

Высота 10 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0145 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0145 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Вид монтажа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ZH 10-AR 2003842
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ZH 10-AR / 2003842 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Загрузить

REACH Декларация соответствия ZH 10-AR / 2003842 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия ZH 10-AR / 2003842 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, HW cavity wall boxes , 8.26MB , pdf
Загрузить

ZH 10-AR / 2003842
Загрузить