- Описание продукта
-
Описание продуктаВыравнивающее кольцо для монтажной коробки для установки в полую стену Ø 68 мм, для навинчивания.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр 68 mm Зазор винтов прибора 60 mm Материал Полипропилен Не содержит галогенов да Размер Ø68mm, H20mm С винтами да Серия продукции Серия WIN Соответствует требованиям Директивы ROHS да Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/IEC 60695-2-11, температура при испытании 850 °C Ударопрочность нет Цвет оранжевый Размеры
Высота 20 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0262 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0262 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ZH 20-AR / 2003844 , 0.17MB , pdfREACH Декларация соответствия ZH 20-AR / 2003844 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия ZH 20-AR / 2003844 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, HW cavity wall boxes , 8.26MB , pdf
Казахстан - Русский