Выравнивающее кольцо HW

Артикул, номер 2003840 | EAN 4012196714674

Описание продукта
Описание продукта
Выравнивающее кольцо для монтажной коробки для установки в полую стену Ø 68 мм, для выравнивания больших или некруглых отверстий.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • трудновоспламеняющийся 850°C
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Соответствует RoHS
  • диаметр 68 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр 68 mm
Материал Полипропилен
Не содержит галогенов да
Размер Ø68mm
Серия продукции Серия WIN
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/IEC 60695-2-11, температура при испытании 850 °C
Ударопрочность нет
Цвет оранжевый

Размеры

Высота 2 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0079 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0079 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Вид монтажа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ZH 68-AR 2003840
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ZH 68-AR / 2003840 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Загрузить

REACH Декларация соответствия ZH 68-AR / 2003840 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия ZH 68-AR / 2003840 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, HW cavity wall boxes , 8.26MB , pdf
Загрузить

ZH 68-AR / 2003840
Загрузить