- Описание продукта
-
Описание продуктаСоединитель для выравнивания кабельного лотка лестничного типа при термически обусловленном продольном расширении. Момент затяжки самофиксирующихся болтов на подвижной стороне составляет 5 Нм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель нет Вид соединения Болтовой соединитель Горизонтальный поворотный соединитель нет Исполнение Продольный соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для высоты кабеленесущей системы 110 mm Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка нет Размер 110x300 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Длина 300 mm Ширина 27 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,3189 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,3189 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LDVG 110 FT / 6216670 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LDVG 110 FT / 6216670 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LDVG 110 FT / 6216670 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LDVG 110 FT / 6216670 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LDVG 110 FT / 6216670 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский