- Описание продукта
-
Описание продуктаУстройство защиты от перенапряжений, тип 3 согласно ГОСТ IEC 61643-11-2013
Для розеток с защитным контактом.
• Промежуточный разъем
• Устройство разъединения и индикация рабочего состояния
• Блокировка от детей с повышенной контактной защитой
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 3 SPD согласно IEC 61643-1 класс III Вид защиты IP20 Вид монтажа настенная розетка Время срабатывания <25 ns Диапазон рабочих температур макс. 75 °C Диапазон рабочих температур мин. -25 °C Дистанционная сигнализация нет Интегрированный входной предохранитель нет Исполнение Защитный контакт Класс проверки, тип 2 нет Класс проверки, тип 3 да Контакт связи нет Максимальное длительное напряжение AC 275 V Максимальное напряжение при длительной нагрузке 275 V Максимальный импульсный ток (8/20) 8 kA Максимальный ток предохранителя 16 A Максимальный ток предохранителя 16 A Номинальное напряжение 230 V Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V Номинальный импульсный ток 3 kA Номинальный импульсный ток (8/20) 3 kA Номинальный ток нагрузки 16 A Номинальный ток нагрузки (входной/выходной зажим) 16 A Переход от зоны молниезащиты 2→3 Продувающий нет Рабочая температура, макс. 75 °C Рабочая температура, мин. -25 °C Размер 230V Региональная версия D Сигнализация на приборе оптический Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Уровень защиты <1,5 kV Уровень защиты (L-N) ≤1,5 Цвет белоснежный; RAL 9010 Размеры
Высота 75 mm Длина 78,3 mm Ширина 55 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация FC-D / 5092800 , 0.19MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС FC-D / 5092800 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия FC-D / 5092800 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия FC-D / 5092800 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfИнструкции по монтажу FC-D FineController , 1.10MB , pdfТехническая информация Technical information, FC-D; FC-TAE-D; FC-TV-D; FC-SAT-D; FC-RJ-D , 0.07MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский