- Описание продукта
-
Описание продуктаКомбинированное устройство защиты от перенапряжений, тип 3 согласно IEC 61643-11
для спутниковых систем и ресиверов.
• Промежуточный разъем
• Устройство разъединения и индикации рабочего состояния
• С повышенной контактной защитой
• С соединительным проводом длиной 0,5 м белого цвета (двойное экранирование)
• Максимальное напряжение при длительной нагрузке TV-подключения 72 В постоянный ток/1,5 A (25 °C)
• Предельная частота: тип. 2,5 ГГц (система 75 Ом)
Примечание: технические данные из таблицы относятся к энергосбережению.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 3 SPD согласно IEC 61643-1 класс III Вид защиты IP20 Время срабатывания <25 ns Диапазон рабочих температур макс. 75 °C Диапазон рабочих температур мин. -25 °C Диапазон частот, макс. 2400 Класс проверки, тип 3 да Контакт связи нет Максимальное напряжение при длительной нагрузке 275 V Максимальный ток предохранителя 16 A Номинальное напряжение 230 V Номинальный импульсный ток 3 kA Номинальный ток нагрузки 16 A Переход от зоны молниезащиты 2→3 Предельная частота 2400 MHz Продувающий нет Размер 230V Региональная версия D С конечным противопомеховым фильтром нет Сигнализация на приборе оптический Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Уровень защиты < 1,5 kV Уровень защиты (L-N / L/N-PE) <1200 / <1500 V Уровень защиты (L-N) < 1,2 kV Уровень защиты (N-PE) < 1,5 kV Цвет белоснежный; RAL 9010 Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0106 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0106 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация FC-SAT-D / 5092816 , 0.16MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС FC-SAT-D / 5092816 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия FC-SAT-D / 5092816 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия FC-SAT-D / 5092816 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfТехническая информация Technical information, FC-D; FC-TAE-D; FC-TV-D; FC-SAT-D; FC-RJ-D , 0.07MB , pdf
Казахстан - Русский