- Описание продукта
-
Описание продуктаCNS 3-D: Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 согласно ГОСТ IEC 61643-11-2013
для розеток с защитным контактом.
• С оптическим и акустическим оповещением, с индикацией рабочего состояния
• 3-контактная розетка
• Длина соединительного кабеля 2м
• Y-образная схема подключения для высокой электробезопасности
Применение: Например, для защиты ПК, принтеров, копировальных устройств, факсов и тд.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 3 SPD согласно IEC 61643-1 класс III Время срабатывания <25 ns Длина соединительного кабеля 2 m Контакт связи нет Максимальное напряжение при длительной нагрузке 255 V Максимальный ток предохранителя 16 A Номинальное напряжение 230 V Номинальный импульсный ток 2,5 kA Номинальный ток нагрузки 16 A Переход от зоны молниезащиты 2→3 Продувающий нет Размер 230V Региональная версия D Сигнализация на приборе оптический и акустический Соответствует требованиям Директивы ROHS да Уровень защиты 1000/ 1500 kV Уровень защиты (L-N / L/N-PE) < 1000 / < 1500 V Уровень защиты (L-N) < 1,0 kV Уровень защиты (N-PE) < 1,5 kV Цвет черный Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,876 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,876 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация CNS 3-D-D / 5092701 , 0.19MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС CNS 3-D-D / 5092701 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия CNS 3-D-D / 5092701 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия CNS 3-D-D / 5092701 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfТехническая информация Technical information, CNS-D; CNS-3-D , 0.07MB , pdf
Казахстан - Русский