- Описание продукта
-
Описание продуктаMedium-duty wall and support bracket with welded head plate. Black coated.
-
- Технические данные
-
Размеры
Высота 70 mm Диаметр отверстия 13 mm Длина 50 mm Исполнение Настенный и опорный кронштейн Материал Сталь Нагрузка (F) кН 3 kN Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность PES135 - Polyester Повышение живучести конструкции да Размер Н 70 mm Размер B210mm Размер B 210 mm Размер A 50 mm Угловой диапазон макс. 90 mm Угловой диапазон мин. 90 mm Цвет черный; RAL 9005 Ширина 210 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация AW 30 21 FTK SW / 6479648 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС AW 30 21 FTK SW / 6479648 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании AW 30 21 FTK SW / 6479648 , 0.09MB , pdf
Казахстан - Русский