- Описание продукта
-
Описание продуктаДля единичного крепления забивной анкер применяется в монолитном бетоне. Для многократного крепления забивной анкер применяется как монолитном так и в ячеистом бетоне.
Класс огнестойкости R 120 в соответствии с Европейским техническим сертификатом ETA-02/0020 (опция 7) и Европейским техническим сертификатом ETA-05/0116.
Монтаж с помощью маркировочного и распорного инструмента.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид монтажа дюбелей, анкеров Предварительный монтаж Глубина завинчивания макс. 13 mm Глубина завинчивания мин. 9 mm Глубина отверстия 30 mm Диаметр отверстия, мин. 10 mm Длина 30 mm Допустимый диапазон нагрузки в зоне растяжения 1,7 Имеются разрешения да Исполнение Удар Крепёжное приспособление Прочее Материал Сталь Метрическая резьба 8 Поверхность гальванически оцинкованный Подходит для строительного материала бетон Размер 8x30 Размер L 30 mm Резьба M8 Самонарезающий нет Цвет цинковый - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ES M 8x30 / 3492023 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС ES M 8x30 / 3492023 , 0.11MB , pdfДекларация соответствия ЕС ES M 8x30 / 3492023 , 0.30MB , pdfREACH Декларация соответствия ES M 8x30 / 3492023 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия ES M 8x30 / 3492023 , 0.13MB , pdfСертификаты об утверждении European Technical Approval MKT multiple fastening impact tie E, ES , 4.00MB , pdfСертификаты об утверждении European Technical Approval, MKT single fastening impact tie E, ES , 2.59MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, E impact tie , 0.98MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, hollow core anchor Easy , 0.98MB , pdf
Казахстан - Русский