- Описание продукта
-
Описание продуктаС резьбой М6 забивной болт: сталь, гальванически оцинкованная, хромированная
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Винтовая система без Глубина отверстия 50 mm Диаметр 6 mm Материал Полиамид Не содержит галогенов да Размер M6/6x40mm Резьба M6 С винтами да Серия продукции Delta Push, Дюбель Сила вытягивания 260 N Соединительная резьба 6 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет светло-серый Размеры
Длина 40 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 910 SDM M6 / 2350807 , 0.14MB , pdfREACH Декларация соответствия 910 SDM M6 / 2350807 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 910 SDM M6 / 2350807 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский