- Описание продукта
-
Описание продуктаЗаглушка для коробов WDKH, без содержания галогенов.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Вид крепления с фиксатором Диапазон рабочих температур макс. 90 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Защитная плёнка да Исполнение Слева/справа Коэффициент прочности IK07 Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол Повышение живучести конструкции нет Размер 60x150mm Серия продукции WDKH Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет белоснежный; RAL 9010 Размеры
Высота 60 mm Длина 27,5 mm Размер a 150 mm Размер b 60 mm Ширина 150 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2669 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2669 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WDKH-E60150RW / 6175570 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС WDKH-E60150RW / 6175570 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WDKH-E60150RW / 6175570 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WDKH-E60150RW / 6175570 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WDKH-E60150RW / 6175570 , 0.28MB , pdfИнструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.32MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский