Заглушка

Артикул, номер 6175550 | EAN 4012195813910

19 mm
18 mm
Описание продукта
Описание продукта
Заглушка для коробов WDKH, без содержания галогенов.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Защитная плёнка нет
Исполнение Слева/справа
Коэффициент прочности IK07
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Не содержит галогенов да
Повышение живучести конструкции нет
Размер 20x20mm
Серия продукции WDKH
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 17 mm
Длина 11,5 mm
Размер a 19 mm
Размер b 18 mm
Ширина 17 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0106 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0106 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер a Размер b Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDKH-E20020RW 19 mm 18 mm белоснежный; RAL 9010 6175550
10 Штук
WDKH-E20020LGR 19 mm 18 mm светло-серый; RAL 7035 6175928
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDKH-E20020RW / 6175550 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDKH-E20020RW / 6175550 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDKH-E20020RW / 6175550 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDKH-E20020RW / 6175550 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDKH-E20020RW / 6175550 , 0.28MB , pdf

Инструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.32MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.