Заглушка

Артикул, номер 6175540 | EAN 4012195933946

6175540 / WDKH-E10020RW
22 mm
11 mm
белоснежный; RAL 9010
Описание продукта
Описание продукта
Заглушка для коробов WDKH, без содержания галогенов.
Заглушка устанавливается в короб и держится с помощью крепежных элементов.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Защитная плёнка нет
Исполнение Слева/справа
Коэффициент прочности IK07
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Не содержит галогенов да
Повышение живучести конструкции нет
Размер 10x20mm
Серия продукции WDKH
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 10 mm
Длина 11 mm
Размер a 22 mm
Размер b 11 mm
Ширина 22 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0127 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0127 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер a Размер b Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDKH-E10020RW 22 mm 11 mm белоснежный; RAL 9010 6175540
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDKH-E10020RW / 6175540 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDKH-E10020RW / 6175540 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDKH-E10020RW / 6175540 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDKH-E10020RW / 6175540 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDKH-E10020RW / 6175540 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.32MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.