- Описание продукта
-
Описание продуктаЗаглушка для круглого монтажного отверстия диаметром 45 мм в накладке монтажной коробки.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления с фиксатором Глухая крышка да Материал Полиамид Монтажная техника Размер растра M45 Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой да Подходит для поля для надписей нет Поле для маркировки нет Применение Монтажная коробка Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный графит; RAL 9011 Размеры
Высота 3 mm Длина 50 mm Ширина 50 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0247 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0247 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LP R / 7407580 , 0.15MB , pdfREACH Декларация соответствия LP R / 7407580 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LP R / 7407580 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский