Заглушка для монтажного основания UZD250

Артикул, номер 7400577 | EAN 4012195431589

Описание продукта
Описание продукта
Заглушка для безрамочного торцевого закрытия подпольных протяжных и ответвительных коробок UZD350-3/4.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Возможность монтажа уплотнения нет
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Крышка с монтажным отверстием да
Материал Сталь
Монтажное отверстие без
Монтажное отверстие для напольного бокса нет
Номинальный размер лючка 350 mm
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Прочность материала 4 mm
Размер 383x383x4
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Уборка пола сухой

Размеры

Длина 383 mm
Размер A 383 mm
Ширина 383 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 11,2014 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 11,2014 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Диаметр d Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DU 350-2 7400577
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DU 350-2 / 7400577 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DU 350-2 / 7400577 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DU 350-2 / 7400577 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DU 350-2 / 7400577 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.