Заглушка для монтажного отверстия Telitank

Артикул, номер 7407076 | EAN 4012195110446

Описание продукта
Описание продукта
Заглушка для закрытия монтажного отверстия DAT. С резиновой уплотнительной прокладкой для гидроизоляции в соответствии с DIN EN 50085-2-2, в комплекте с крепежными винтами.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Возможность монтажа уплотнения нет
Материал Сталь
Монтажное отверстие для напольного бокса нет
Номинальный размер монтажных элементов 2
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Размер 100x100x3
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Размер B 185 mm
Размер A 109 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,292 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,292 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Диаметр d Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DAT F 7407076
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DAT F / 7407076 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DAT F / 7407076 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DAT F / 7407076 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DAT F / 7407076 , 0.13MB , pdf

Изображение продукта DAT F / 7407076, 31.37 kB, jpg

Текст для тендера для этого продукта не доступен.