Заглушка для монтажной рамки

Артикул, номер 7407047 | EAN 4012195861300

Описание продукта
Описание продукта
Заглушка для закрытия отверстия в монтажной рамке.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления с фиксатором
Возможность монтажа уплотнения нет
Возможность разгрузки от усилий натяжения да
Глубина 48,6 mm
Глухая крышка да
Защитная рамка напольного покрытия нет
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Материал Сталь
Монтажное отверстие для напольного бокса нет
Отсоединяемая крышка нет
Плита настила нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой да
Подходит для канала, прокладываемого под полом да
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Подходит для поля для надписей нет
Поле для маркировки нет
Размер 62x66x4,5
С выемкой напольного покрытия нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Утапливаемый вровень с полом нет
Цвет черный; RAL 9005

Размеры

Длина 72 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1383 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1383 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MTU B 7407047
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MTU B / 7407047 , 0.20MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия MTU B / 7407047 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MTU B / 7407047 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdf

Изображение продукта MTU B / 7407047, 30.15 kB, jpg

Текст для тендера для этого продукта не доступен.