Заглушка, ширина 1 модуль, серебристая

Артикул, номер 6117408 | EAN 4012196214037

Описание продукта
Описание продукта
Заглушка для закрытия неиспользуемых отверстий для электроустановочного изделия размером 45х45 мм (ширина 1 модуль).
Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45, Rapid 80, электромонтажных колоннах и системах подпольной прокладки кабеля.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты прочее
Вид крепления Крепежный зажим
Глубина 9 mm
Использование крышки/элемента управления для программ рубильников Накладка
Конструкция вровень с поверхностью да
Конструкция крышки/элемента управления для программ рубильников Заглушка
Конструкция поверхности матовый
Маркировка клавишного включателя без
Направление монтажа горизонтальный
Не содержит галогенов нет
Откидная крышка нет
Подходит для канала монтажа электроустановочных изделий да
Подходит для монтажа со встраиванием нет
Подходит для монтажного основания под заливку в бетон нет
Подходит для скрытого монтажа нет
Прозрачный нет
Размер 45x45mm
Серия продукции Крышки Modul 45®
Сменная линза/символ нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Считываемый символ/без барьеров нет
Текстовое поле/поле для надписи нет
Цвет алюминиевый лак

Размеры

Высота 45 mm
Ширина 45 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,075 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,075 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ADP-B RW1 6117406
10 Штук
ADP-B SWGR1 6117407
10 Штук
ADP-B AL1 6117408
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ADP-B AL1 / 6117408 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС ADP-B AL1 / 6117408 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия ADP-B AL1 / 6117408 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия ADP-B AL1 / 6117408 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.