- Описание продукта
-
Описание продуктаЗаглушка без рамки для герметичного закрытия отверстия в монтажном основании UZD250-3.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Возможность монтажа уплотнения да Конструкция для тяжелых нагрузок нет Крышка с монтажным отверстием да Материал Сталь Монтажное отверстие без Монтажное отверстие для напольного бокса нет Номинальный размер лючка 250 mm Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да Прочность материала 4 mm Размер 282x282x4 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Уборка пола влажный Размеры
Высота 4 mm Длина 282 mm Размер A 282 mm Ширина 282 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 6,3332 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,3332 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DUF 250-2 / 7400589 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС DUF 250-2 / 7400589 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия DUF 250-2 / 7400589 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DUF 250-2 / 7400589 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу EÜK screed-covered duct system generation 4 , 10.26MB , pdfИнструкции по монтажу EÜK screed-covered duct system generation 3 , 76.05MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский