Закладная гайка

Артикул, номер 7408084 | EAN 4012195114055

Описание продукта
Описание продукта
Закладная гайка для крепления напольных боксов Telitank в системных отверстиях DAT кабельных каналов EUK, OKA, EBK или AIK. Упаковка - 4 шт.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Литье из цинкового сплава под давлением
Серия продукции Напольный бокс Telitank
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,061 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,061 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
T EM 7408084
4 Штук
Загрузки

Техническая спецификация T EM / 7408084 , 0.14MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС T EM / 7408084 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия T EM / 7408084 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия T EM / 7408084 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, OKA , 0.18MB , pdf

Изображение продукта T EM / 7408084, 29.59 kB, jpg

Текст для тендера для этого продукта не доступен.