- Описание продукта
-
Описание продуктаЗащитный колпачок для закрытия обрезных краев проволочного лотка.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Аксессуары да Вид аксессуаров Защитный колпачок Диаметр 8,5 mm Диаметр проволоки 6 mm Запасная деталь нет Исполнение Торцевая заглушка Материал Поливинилхлорид Подходит для форм профиля Прочее Размер 6,0mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет оранжевый; RAL 2004 Размеры
Длина 15 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0012 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0012 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SGR KS OR / 6003758 , 0.14MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС SGR KS OR / 6003758 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия SGR KS OR / 6003758 , 0.09MB , pdfRoHS Декларация соответствия SGR KS OR / 6003758 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский