Защитный колпачок

Артикул, номер 6338466 | EAN 4012197470937

Описание продукта
Описание продукта
Защитный колпачок для стоек US 5.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Исполнение Торцевая заглушка
Материал Полиэтилен
Подходит для форм профиля U-образный профиль
Размер 25x50
Серия продукции BlackLine, Серия US 5
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный графит; RAL 9011

Размеры

Высота 55 mm
Длина 25 mm
Ширина 50 mm
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
US 3 KS SW 6338456
20 Штук
US 5 KS SW 6338466
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация US 5 KS SW / 6338466 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС US 5 KS SW / 6338466 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании US 5 KS SW / 6338466 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия US 5 KS SW / 6338466 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия US 5 KS SW / 6338466 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.