- Описание продукта
-
Описание продуктаЗащитный колпачок для стоек IS 8
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение Торцевая заглушка Материал Полиэтилен Подходит для форм профиля I-образный профиль Размер 83x19 Серия продукции Серия IS 8 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет оранжевый; RAL 2003 Размеры
Высота 45 mm Длина 83 mm Ширина 19 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0381 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0381 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация IS 8 KS OR / 6338519 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС IS 8 KS OR / 6338519 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия IS 8 KS OR / 6338519 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия IS 8 KS OR / 6338519 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, suspended supports and brackets , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу I support systems , 1.31MB , pdf
Казахстан - Русский