- Описание продукта
-
Описание продукта• для установки на круглых и плоских проводниках
• заметная, рефлектирующая маркировка
• для предупреждения несчастных случаев в ходе строительных работ
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Полиэтилен Посадка RD 8-10/ FL 25/ 30/ 40 mm Размер 50mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет оранжевый; RAL 2003 Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,069 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,069 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ProtectionBall / 5018014 , 0.18MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия ProtectionBall / 5018014 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия ProtectionBall / 5018014 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский