- Описание продукта
-
Описание продуктаЗащитный кожух для планки LSA 10 DA
• Защитный кожух для 10 двойных жил
• Запираемый корпус
• Включая ключ
• Фиксация провода в четырех точках
• Светло-серый
Защитный корпус для планки LSA-Plus или для 10 двойных жил
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP54 Материал Полиамид Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет светло-серый Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0693 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0693 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LSA-G / 5084048 , 0.16MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfREACH Декларация соответствия LSA-G / 5084048 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LSA-G / 5084048 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский