Заземляющая клемма для круглых и плоских проводников

Артикул, номер 5043018 | EAN 4012195385998

5043018 / 937 50
Сплошной круг
Описание продукта
Описание продукта
• для крепления круглых и плоских проводников;

• предназначен для проводников 50 мм² x максимум FL 40;

• Rd 8 x максимум FL 40;

• с 2 шестигранными болтами M6 x 20 (F).
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подходит для Сплошной круг
Размер 60mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2664 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2664 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Подходит для Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
937 50 Сплошной круг 5043018
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 937 50 / 5043018 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 937 50 / 5043018 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 937 50 / 5043018 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 937 50 / 5043018 , 0.13MB , pdf

Изображение продукта 937 50 / 5043018, 53.98 kB, jpg

937 50 / 5043018
Загрузить