- Описание продукта
-
Описание продукта• для круглых проводников до 16 мм² и плоских проводников;
• предназначен для проводников до 16 мм² x максимум FL 30;
• с соединительной клеммой из латуни, с 1 цилиндрическим болтом M5 x 12 и 2 цилиндрическими болтами M6 x 16.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Поверхность гальванически оцинкованный Подходит для Сплошной круг Размер 55mm Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1255 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1255 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 939 / 5043107 , 0.16MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 939 / 5043107 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 939 / 5043107 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 939 / 5043107 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Казахстан - Русский