- Описание продукта
-
Описание продукта• для использования в ванных комнатах и душевых;
• возможности подключения: проводники до 16 мм²;
• клемма с монтажной резьбой M6, 1 шестигранной гайкой M6, 1 стопорной шайбой и 1 цилиндрическим болтом M5 x 8;
• клемма, гайка и болт из латуни с медным покрытием;
• стопорная гайка из нержавеющей стали; 2 гайки из гальванически оцинкованной стали.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал латунный Поверхность Никелированный Подходит для Сплошной круг Размер 1/2" Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1474 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1474 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 928 / 5040507 , 0.16MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,REACH Декларация соответствия 928 / 5040507 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 928 / 5040507 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский