- Описание продукта
-
Описание продуктаЗажим для последующего монтажа ответвлений с одинаковой высотой.
Для увеличения опорной поверхности кабеля используются угловые пластины тип LEB.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка нет Размер H110mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 110 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,2891 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,2891 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LAS 110 A2 / 6221432 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LAS 110 A2 / 6221432 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LAS 110 A2 / 6221432 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LAS 110 A2 / 6221432 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LAS 110 A2 / 6221432 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский