Зажим A2

Артикул, номер 6221386 | EAN 4012196165193

6221386 / LAS 60 A2
60 mm
Описание продукта
Описание продукта
Зажим для создания ответвлений на одном уровне высоты.

Для увеличения опорной поверхности кабеля используется вместе с угловыми вставками типа LEB.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 60 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Подходит для кабельного лотка нет
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Размер H60mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 60 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,8286 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,8286 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LAS 60 A2 60 mm 6221386
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LAS 60 A2 / 6221386 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LAS 60 A2 / 6221386 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LAS 60 A2 / 6221386 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LAS 60 A2 / 6221386 , 0.27MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LAS 60 A2 / 6221386 , 0.28MB , pdf

LAS 60 A2 / 6221386
Загрузить