Зажим для бетонного основания FangFix

Артикул, номер 5403219 | EAN 4012195548775

5403219 / F-FIX-KL
Rd 8 mm
Описание продукта
Описание продукта
• клемма FangFix из VA для RD 8 мм;
• соответствует требованиям VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305);
• монтаж провода круглого сечения на молниеприемном стержне при помощи всего одного болта;
• подходит для молниеприемных стержней труб диаметром 16 мм.
  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Посадка Rd 8 mm
Размер RD8
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 55 mm
Ширина 70 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,6674 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6674 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
F-FIX-KL Rd 8 mm 5403219
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация F-FIX-KL / 5403219 , 0.23MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия F-FIX-KL / 5403219 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия F-FIX-KL / 5403219 , 0.13MB , pdf

F-FIX-KL / 5403219
Загрузить