- Описание продукта
-
Описание продуктаЗажим для крепления кронштейна AS 30 или AS 55 на подвесной стойке IS 8.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Подходит для форм профиля I-образный профиль Размер 37x42 С аксессуарами для установки винтов да Серия продукции Серия AS 30 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 42 mm Длина 33 mm Размер Н 42 mm Размер B 42 mm Размер L 33 mm Ширина 42 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2976 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2976 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KLAS 30 55 FT / 6419007 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС KLAS 30 55 FT / 6419007 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия KLAS 30 55 FT / 6419007 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия KLAS 30 55 FT / 6419007 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский