- Описание продукта
-
Описание продуктаЗажим для создания ответвлений на одном уровне высоты.
Для увеличения опорной поверхности кабеля используется вместе с угловыми вставками типа LEB.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка нет Размер H60mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 60 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,3394 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3394 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LAS 60 FS / 6221351 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LAS 60 FS / 6221351 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LAS 60 FS / 6221351 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LAS 60 FS / 6221351 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LAS 60 FS / 6221351 , 0.28MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский