Зажим FT

Артикул, номер 6221424 | EAN 4012196165315

6221424 / LAS 110 FT
110 mm
Описание продукта
Описание продукта
Зажим для создания ответвлений на одном уровне высоты.

Для увеличения опорной поверхности кабеля используется вместе с угловыми вставками типа LEB.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 110 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подходит для кабельного лотка нет
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Размер H110mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,4782 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4782 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LAS 110 FT 110 mm 6221424
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LAS 110 FT / 6221424 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LAS 110 FT / 6221424 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LAS 110 FT / 6221424 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LAS 110 FT / 6221424 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LAS 110 FT / 6221424 , 0.13MB , pdf

LAS 110 FT / 6221424
Загрузить