Зажим FT

Артикул, номер 6221378 | EAN 4012196165131

6221378 / LAS 60 FT
60 mm
Описание продукта
Описание продукта
Зажим для создания ответвлений на одном уровне высоты.

Для увеличения контактной поверхности кабеля используется вместе с угловыми листами типа LEB.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 60 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подходит для кабельного лотка нет
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Размер H60mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,36 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,36 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LAS 60 FT 60 mm 6221378
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LAS 60 FT / 6221378 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LAS 60 FT / 6221378 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LAS 60 FT / 6221378 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LAS 60 FT / 6221378 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LAS 60 FT / 6221378 , 0.28MB , pdf

LAS 60 FT / 6221378
Загрузить