- Описание продукта
-
Описание продуктаЗажим Klick-Snap со вставным дюбелем для быстрой установки в бетонных и кирпичных стенах. При монтаже необходимо вставить дюбель в отверстие, слегка надавить; когда вставляется труба, лапки зажима защелкиваются и фиксируются вокруг нее.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Штекерное крепление Глубина отверстия 40 mm Диаметр отверстия, мин. 6 mm Диапазон зажима D макс. 28,5 mm Диапазон зажима D мин. 22,5 mm Исполнение Закрытый Материал Полиамид Не содержит галогенов да Размер 22,5-28,5mm Разрушающая нагрузка бетона В25 500 N Серия продукции Крепежные скобы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет светло-серый; RAL 7035 Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0308 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0308 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 1976 22-28 / 2148536 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС 1976 22-28 / 2148536 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 1976 22-28 / 2148536 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 1976 22-28 / 2148536 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский