- Описание продукта
-
Описание продуктаЗажим, рассчитанный на высокую нагрузку, для крепления электрических и канализационных труб из пластика и металла, а также для электромонтажной трубы Quick-Pipe. Универсальные возможности крепления на стене, потолке и стальных конструкциях внутри помещения и снаружи. Гибкий диапазон зажима в несколько миллиметров. Монтаж трубы без инструментов. Возможность размещения друг за другом с Ø до 32 мм, зажимом OBO Quick или Multi-Quick. Для изменяемого расстояния и количества зажимов на профильной шине.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления отверстие под винт Диаметр трубы/кабеля макс. 55 mm Диаметр трубы/кабеля мин. 48 mm Диапазон зажима D макс. 55 mm Диапазон зажима D мин. 48 mm Закрытый да Количество кабелей/труб 1 Материал Полиамид Не содержит галогенов да Номинальный размер 50-54 Подключается в ряд да Размер 48-55mm Разрушающая нагрузка 1,4 kN Серия продукции Серия зажимов Quick Со вставкой нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Устойчив к УФ да Цвет светло-серый; RAL 7035 - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация PQ-51 LGR / 2147326 , 0.17MB , pdfБрошюра proQuick clip , 0.15MB , pdfБрошюра Quick Pipe , 1.44MB , pdfREACH Декларация соответствия PQ-51 LGR / 2147326 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия PQ-51 LGR / 2147326 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Зажим proQuick , 0.97MB , pdf
Казахстан - Русский